1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อแบบดันเข้าขนาดกะทัดรัด - ซีรีส์ WP-C - ข้องอ

MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ข้อต่อแบบดันเข้าขนาดกะทัดรัด - ซีรีส์ WP-C - ข้องอ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 175.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การ ข้อต่อฟิตติ้ง ประกอบด้วยชิ้นส่วนขั้นต่ำ 6 ชิ้น
· แหวนล็อค ใหม่เพื่อเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาและแยก สายยาง ออกอย่างนุ่มนวล
·ฟังก์ชั่น ข้อต่อ จำนวนมากทำให้การเดินท่อราบรื่นและแน่นอน
·เคล็ดลับเพื่อความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยมคือการ บรรจุภัณฑ์ แหวน ซึ่งช่วยลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย การทำงานของการ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ สายยาง และรักษาความแน่นของอากาศ
·ใช้ เรซิ่น PA + F / G (โพลีเอไมด์) เป็น มาตรฐาน

รหัสสินค้า
WPUL06C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 175.00

MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 19 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น PA + F / G ( โพลีเอไมด์ ) การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุ ซีล NBR
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อศอก ข้อต่อยูเนี่ยน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WPUL06C ในชุด ข้อต่อแบบดันเข้าขนาดกะทัดรัด - ซีรีส์ WP-C - ข้องอ