1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมความเร็ว ซีรีส์ WNS

ตัวควบคุมความเร็ว ซีรีส์ WNS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 391.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ฟังก์ชันการปรับแต่งช่วยให้ควบคุมที่ความเร็วสูงได้อย่างง่ายดายในพื้นที่ที่มีอัตราการไหลต่ำ ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัด เหมาะสำหรับกระบอกสูบขนาดเล็ก

[คุณสมบัติ]
· นี่คือกระบอกสูบขนาดเล็กพร้อมการออกแบบที่กะทัดรัดและเหมาะสม
· นี่คือฟังก์ชันการปรับแต่งที่ช่วยลดความยุ่งยากในการควบคุมความเร็วในพื้นที่ที่อัตราการไหลต่ำ
▪ เรซิ่น PBT ผ่านการรับรองมาตรฐาน

รหัสสินค้า
WNSE04-01-O
WNSE06-01-O
WNSE06-02-O
WNSE06-M5-O
WNSE08-01-O
WNSE08-02-O
WNSE08-03-O
WNSE10-04-O
WNSE12-03-O
WNSE12-04-O
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งd
(มิลลิเมตร)
R ( เกลียว เกลียวนอก )

฿ 418.75

MYU SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 19 วัน 4R1/8

฿ 472.00

MYU SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 12 วัน 6R1/8

฿ 497.35

MYU SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 19 วัน 6R1/4

฿ 391.25

MYU SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 19 วัน 6M5X0.8

฿ 497.35

MYU SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 19 วัน 8R1/8

฿ 497.35

MYU SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 12 วัน 8R1/4

฿ 603.77

MYU SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 19 วัน 8R3/8

฿ 727.74

MYU SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 19 วัน 10R1/2

฿ 656.38

MYU SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 19 วัน 12R3/8

฿ 727.74

MYU SPEED CONTROLLER 1 ชิ้น 19 วัน 12R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง ข้อต่องอ ทิศทางควบคุม มิเตอร์วัดขาออก
ประเภทข้อต่อ เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
ประเภทลูกบิด พร้อมร่องไขควงปากแบน ประเภท น็อตล็อค แหวน น๊อตตัวเมีย ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0:: 0.9