1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Push-in ข้อต่อฟิตติ้ง, WP series, ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที

Push-in ข้อต่อฟิตติ้ง, WP series, ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 138.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ความลับเบื้องหลังความน่าเชื่อถือสูงของเครื่องคือการ บรรจุภัณฑ์ แหวน ซึ่งจะช่วยลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย การ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ สายยาง และรักษา เครื่องวัดระดับน้ำ ความแน่นของอากาศ

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: โพลีเอไมด์ (PA + F / G)
รหัสสินค้า
WPUT04
WPUT06
WPUT08
WPUT10
WPUT12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 202.00

MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 1 วัน 104

฿ 202.00

MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 1 วัน 106

฿ 138.00

MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 12 วัน 108

฿ 160.00

MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 12 วัน 1010

฿ 365.00

MYU AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 1 วัน 1012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น PA + F / G ( โพลีเอไมด์ ) การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุ ซีล NBR
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60