(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Convum เฉพาะตัวเก็บเสียงที่เป็นชนิดน้ำหนักเบาพร้อมการติดตั้งโดยตรง
รหัสสินค้า |
---|
MS6-01 |
MSL-02 |
MSM-01 |
MSM-02 |
MSS-01 |
MSS-02 |
MSS-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การติดตั้ง เกลียว ขนาดเกลียว | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | บังคับ รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,892.90 | MYU FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/4 | G | 40 | CV-25,30 | ||
฿ 1,681.14 | MYU FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | R | 30 | CV-20 | ||
฿ 1,007.22 | MYU FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | G | 20 | CV-15,CVA-2-15H,15L | ||
฿ 981.38 | MYU FILTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/4 | G | 20 | CVA2-15Q | ||
฿ 462.98 | MYU FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/8 | G | 18.5 | CV-05,10 CVA2-05,10 CVF-05,10 | ||
฿ 619.77 | MYU FILTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/8 | G | 18.5 | CV-05,10 | ||
฿ 437.15 | MYU FILTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/8 | G | 18.5 | CVA2-10Q |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | ปก | การมี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง