1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดสายเคเบิล CRK

ชุดสายเคเบิล CRK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 858.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชุดสายเคเบิล CRK

[คุณสมบัติ]
· ด้านนอกของสายเทอร์โมคัปเปิลชนิด K ด้านสุญญากาศถูกหุ้มด้วยลูกปัดฉนวนเซรามิก
· มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวให้เลือกหลากหลายแบบ
· เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณที่สุด

รหัสสินค้า
LCS04SD5SALE
LCS05SD5SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

฿ 858.33

฿ 662.37

STEPPING CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน CRD5103P/CRD5103PB/CRD5107P/CRD5107PB/CRD5107HP/CRD5107HPB/CRD5114P/CRD5114PB

฿ 925.00

฿ 713.73

STEPPING CABLE 1 ชิ้น 23 วัน CRD5128PB

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว สายไฟ(ม.) 0.6 สายไฟ ชนิด คอนเนคเตอร์ เนื้อหา สำหรับมอเตอร์/พาวเวอร์ซัพพลาย/สัญญาณ I/O
จุดเชื่อมต่อ วงจร–ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายของมอเตอร์/ยูนิตอินพุตสัญญาณ