1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซีรีส์ JL-DG ข้อเหวี่ยง

BRD ROTARY JOINT

ซีรีส์ JL-DG ข้อเหวี่ยง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สำหรับใช้ในวิศวกรรมโยธาและเครื่องจักรก่อสร้างเครื่องจักรการผลิตและการวางท่อเครื่องจักร ไฮดรอลิก ทั่วไปโดยใช้น้ำมัน ไฮดรอลิก แร่

[คุณสมบัติ]
·วางท่อง่ายและลดเวลาในการติดตั้งเนื่องจาก ตำแหน่ง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ความดัน ซึ่งสามารถ คลองเลื่อย ทุกทิศทาง
·การงอ สายยาง ช่วยประหยัดความยาวของ สายยาง และป้องกันการโค้งงอจากปากในเวลาเดียวกัน
·มีสกรูข้อต่อแบบหมุนที่เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งท่อและท่อแรงดันสูง
·ข้อต่อนี้สามารถหมุนได้อย่างง่ายดาย 360 องศาแม้ว่าท่อท่อแรงดันสูงและข้อต่อแบบหมุนจะถูกแรงดันด้วยของเหลวก็ตาม
·ออกแบบให้มีขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา
·ออกแบบมาเพื่อให้สูญเสียแรง ความดัน น้อยที่สุด
·กันฝุ่นและกันสนิมสำหรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นเครื่องจักรก่อสร้างและยานยนต์ อุตสาหกรรม เป็นต้น

รหัสสินค้า
JL04DG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

BRD ROTARY JOINT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง หมุนทั่วไป ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำมัน แร่ อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 100
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 20.5 อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้(รอบต่อนาที) 10 ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู
ขนาด เกลียว 04 (1/4B) ประเภทที่ ตัวเสื้อ สำหรับด้าน สายยาง (ชนิดสกรู) Rc ประเภทของ เพลา ด้านข้าง เครื่องจักร (ชนิดสกรู) G (แผ่นเธรดชาย 30 °)
เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) 04 (1/4B) วัสดุ โอริง NBR วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี · เคลือบผิวโครเมต