(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับใช้ในการวางท่อสำหรับงานวิศวกรรมโยธาและเครื่องจักรก่อสร้าง เครื่องจักรผลิต และเครื่องจักรไฮดรอลิกทั่วไปที่ใช้น้ำมันไฮดรอลิกแร่
รหัสสินค้า |
---|
JL04GC |
JL06GC |
JL08GC |
JL12GC |
JL16GC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,084.96 | ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 04 (1/4B) | [1/4B] 04 (1/4B) | ||
฿ 2,526.46 | BRD ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 06 (3/8B) | [3/8B] 06 (3/8B) | ||
฿ 3,039.05 | BRD ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 08 (1/2B) | [1/2B] 08 (1/2B) | ||
฿ 4,631.10 | BRD ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 (3/4B) | [3/4B] 12 (3/4B) | ||
฿ 5,713.09 | BRD ROTARY JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 (1B) | [1B] 16 (1B) |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | หมุนทั่วไป | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน แร่ | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 20.5 | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้(รอบต่อนาที) | 10 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู |
ประเภทตัวเสื้อสำหรับด้านสายยาง (ชนิดสกรู) | G (แผ่นเธรดชาย 30 °) | ประเภทของเพลาด้านข้างเครื่องจักร (ชนิดสกรู) | R | วัสดุ โอริง | NBR |
วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี · เคลือบผิวโครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง