(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สปริงรับแรงกดแบบมาตรฐาน ผลิตด้วยการควบคุมคุณภาพและเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา
[คุณสมบัติ]
· สปริงทั่วไปที่ใช้กันมากที่สุด และใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับโหลดน้ำหนักเบาถึงโหลดหนัก
· รูปทรงเรียบง่ายและกะทัดรัดพร้อมการดูดซับพลังงานสูงและไม่มีแรงเสียดทาน
· กลไกที่เพิ่มคุณสมบัติโดยการเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวด และพิทช์
[การใช้งาน]
· นำไปใช้กับการซ่อมแซมและงานสำหรับสินค้าทั่วไปและของเล่น
· สามารถแปรรูปและใช้งานได้ตามต้องการ
· สำหรับการทดลองชิ้นส่วนเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
C-009-06 |
C-065-03 |
C-065-08 |
C-075-08 |
C-085-05 |
C-100-02 |
C-110-06 |
C-110-06-P |
C-120-09 |
C-120-09-P |
C-140-03 |
C-160-06 |
C-200-02 |
C-220-02 |
C-260-02 |
C-320-02 |
C-360-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวขณะไม่มีโหลด (มิลลิเมตร) | OD (Ø) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ช่วง Secified) (N) | ขดลวดทังหมด (ขดลวด) | จำนวนคอยส์ที่มีประสิทธิภาพ (ขดลวด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 86.20 | SHK PUSH SPRING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 39 | 9 | 16.01 ถึง 30.00 | 16 | 14 | ||
฿ 71.11 | SHK PUSH SPRING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 29 | 6.5 | 4.51 ถึง 8.50 | 12 | 10 | ||
฿ 74.13 | SHK PUSH SPRING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 32 | 6.5 | 8.51 ถึง 16.00 | 17 | 15 | ||
฿ 75.94 | SHK PUSH SPRING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 34 | 7.5 | 16.01 ถึง 30.00 | 16 | 14 | ||
฿ 86.20 | SHK PUSH SPRING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 38 | 8.5 | 16.01 ถึง 30.00 | 16 | 14 | ||
฿ 86.80 | SHK PUSH SPRING | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 38 | 10 | 8.51 ถึง 16.00 | 11.5 | 9.5 | ||
฿ 117.55 | SHK PUSH SPRING | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 58 | 11 | 16.01 ถึง 30.00 | 17 | 15 | ||
฿ 309.29 | SHK PUSH SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 58 | 11 | 16.01 ถึง 30.00 | 17 | 15 | ||
฿ 114.54 | SHK PUSH SPRING | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 57 | 12 | 50.01 ถึง 73.00 | 18 | 16 | ||
฿ 289.94 | SHK PUSH SPRING | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 57 | 12 | 50.01 ถึง 73.00 | 18 | 16 | ||
฿ 110.31 | SHK PUSH SPRING | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 48 | 14 | 16.01 ถึง 30.00 | 11.5 | 9.5 | ||
฿ 158.56 | SHK PUSH SPRING | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 71 | 16 | 50.01 ถึง 73.00 | 16 | 14 | ||
฿ 99.47 | SHK PUSH SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 105 | 20 | 50.01 ถึง 73.00 | 13 | 11 | |||
฿ 114.54 | SHK PUSH SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 85 | 22 | 50.01 ถึง 73.00 | 13 | 11 | |||
฿ 121.17 | SHK PUSH SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 97 | 26 | 50.01 ถึง 73.00 | 12 | 10 | |||
฿ 142.89 | SHK PUSH SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 110 | 32 | 107.01 ถึง 150.00 | 12 | 10 | |||
฿ 348.97 | SHK PUSH SPRING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 126 | 36 | 107.01 ถึง 150.00 | 12 | 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า แข็ง SWC | สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว | ไม่ได้ต่อสายดิน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง