(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สปริงลวดตัดขวางที่ไม่สม่ำเสมอของชุดสปริงขดลวดกลม JIS
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: เหล็กซิลิโคนโครเมียมสำหรับลวดเปียโนชนิด B หรือสปริง อุณหภูมิใช้งาน: -30 ถึง + 100°C
· ค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: +0 มม., -0.5 มม. ค่าความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: +0.7 มม., -0.4 มม.
· ค่าพิกัดความเผื่อความยาวที่กำหนดเอง: ±0.5 มม. สำหรับ 50 มม. หรือน้อยกว่า ±1% สำหรับ 55 มม. หรือมากกว่า ค่าพิกัดความเผื่อโหลด: ±10%
· ความโก่งสูงสุด: ความยาวที่กำหนดเอง × 24%
· สปริงขดลวดแบบลวดกลมที่ได้มาตรฐานและมีสต็อกสินค้าพร้อมสำหรับการจัดส่งที่รวดเร็วในราคาต่ำ
· สินค้าขนาดยาว (L = 300) มีจำหน่ายสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกแต่ละขนาด สามารถตัดความยาวตามการใช้งานที่ต้องการได้
[การใช้งาน]
· เป็นสปริงขดลวด
รหัสสินค้า |
---|
MR6X15 |
MR6X20 |
MR6X25 |
MR6X30 |
MR6X35 |
MR8X15 |
MR8X20 |
MR8X25 |
MR8X30 |
MR8X35 |
MR8X40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงขณะไม่มีโหลด (มิลลิเมตร) | รหัสประจำ ขดลวด (Ø) | OD (Ø) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ช่วง Secified) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51.82 | THT COIL SPRING MR | 20 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 3.6 | 6 | 14.7 | 50.01 ถึง 73.00 | ||
฿ 46.34 | THT COIL SPRING MR | 20 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 3.6 | 6 | 11 | 50.01 ถึง 73.00 | ||
฿ 41.61 | THT COIL SPRING MR | 20 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 3.6 | 6 | 8.82 | 50.01 ถึง 73.00 | ||
฿ 41.61 ฿ 23.20 | COIL SPRING MR | 20 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 3.6 | 6 | 7.35 | 50.01 ถึง 73.00 | ||
฿ 45.48 | THT COIL SPRING MR | 20 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 3.6 | 6 | 6.3 | 50.01 ถึง 73.00 | ||
฿ 49.36 | THT COIL SPRING MR | 20 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 5 | 8 | 26.1 | 73.01 ถึง 107.00 | ||
฿ 49.36 | THT COIL SPRING MR | 20 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 5 | 8 | 19.63 | 73.01 ถึง 107.00 | ||
฿ 60.26 | THT COIL SPRING MR | 20 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 5 | 8 | 15.7 | 73.01 ถึง 107.00 | ||
฿ 45.48 | THT COIL SPRING MR | 20 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 5 | 8 | 13.08 | 73.01 ถึง 107.00 | ||
฿ 68.05 | THT COIL SPRING MR | 20 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 5 | 8 | 11.21 | 73.01 ถึง 107.00 | ||
฿ 68.05 | THT COIL SPRING MR | 20 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 5 | 8 | 9.81 | 73.01 ถึง 107.00 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า ซิลิคอน โครเมี่ยม สำหรับ สปริง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง