1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สปริงขดลวดกลม LR (ขนาดยาว)【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สปริงขดลวดกลม LR (ขนาดยาว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 529.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สปริงขดลวดกลมในมาตรฐาน JIS B 5012: 1998 สปริงขดลวดสำหรับดายกดขึ้นรูป

รหัสสินค้า
LR3X300
LR4X300
LR6X300
LR8X300
LR10X300
LR12X300
LR14X300
LR16X300
LR18X300
LR20X300
LR22X300
LR25X300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรหัสประจำ ขดลวด
(Ø)
OD
(Ø)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ช่วง Secified)
(N)
พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 529.67

THT COIL SPRING LR 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10238.51 ถึง 16.001.04

฿ 539.34

THT COIL SPRING LR 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 102.648.51 ถึง 16.001.5

฿ 550.23

THT COIL SPRING LR 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104630.01 ถึง 50.002

฿ 556.73

THT COIL SPRING LR 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 105.4850.01 ถึง 73.002.8

฿ 575.93

THT COIL SPRING LR 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 106.51073.01 ถึง 107.003.5

฿ 591.35

THT COIL SPRING LR 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10812107.01 ถึง 150.004.3

฿ 611.91

THT COIL SPRING LR 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 109.314150.01 ถึง 230.004.8

฿ 632.47

THT COIL SPRING LR 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1010.716230.01 ถึง 580.005.5

฿ 679.76

THT COIL SPRING LR 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 101218230.01 ถึง 580.005.3

฿ 714.71

THT COIL SPRING LR 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1013.520230.01 ถึง 580.006.8

฿ 731.63

THT COIL SPRING LR 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1014.722230.01 ถึง 580.006.7

฿ 786.06

THT COIL SPRING LR 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 101725580.01 ถึง8.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูงขณะไม่มีโหลด(มิลลิเมตร) 300 วัสดุ เหล็กกล้า ซิลิคอน โครเมี่ยม สำหรับ สปริง