1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สปริง มาตรฐาน ISO TJM

สปริง มาตรฐาน ISO TJM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 129.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มาตรฐาน ดั้งเดิมตาม มาตรฐานระดับสากล ISO10243ได้รับการยกย่องในยุโรปและทั่วโลก

รหัสสินค้า
TJM10X38
TJM12.5X38
TJM12.5X51
TJM12.5X89
TJM16X25
TJM20X44
TJM20X76
TJM20X139
TJM25X32
TJM25X44
TJM25X51
TJM25X64
TJM25X102
TJM25X127
TJM25X139
TJM25X178
TJM32X38
TJM32X64
TJM32X102
TJM32X254
TJM40X115
TJM40X139
TJM40X152
TJM40X178
TJM50X115
TJM50X178
TJM50X229
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงขณะไม่มีโหลด
(มิลลิเมตร)
รหัสประจำ ขดลวด
(Ø)
OD
(Ø)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ช่วง Secified)
(N)

฿ 129.91

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 103851011.9150.01 ถึง 230.00

฿ 154.67

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 10386.312.521.1230.01 ถึง 580.00

฿ 168.77

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 10516.312.515.7230.01 ถึง 580.00

฿ 238.10

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 10896.312.59230.01 ถึง 580.00

฿ 157.72

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 102581653.3230.01 ถึง 580.00

฿ 279.24

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 1044102048.5580.01 ถึง

฿ 337.53

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 1076102028.1580.01 ถึง

฿ 498.29

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 10139102015.3580.01 ถึง

฿ 287.62

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 103212.525100580.01 ถึง

฿ 323.81

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 104412.52572.7580.01 ถึง

฿ 337.53

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 105112.52562.7580.01 ถึง

฿ 365.34

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 106412.52550580.01 ถึง

฿ 484.58

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 1010212.52531.4580.01 ถึง

฿ 575.62

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 1012712.52525.2580.01 ถึง

฿ 620.19

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 1013912.52523580.01 ถึง

฿ 731.05

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 1017812.52518580.01 ถึง

฿ 395.81

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 10381632154.4580.01 ถึง

฿ 473.15

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 1064163291.7580.01 ถึง

฿ 625.91

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 10102163257.5580.01 ถึง

฿ 1,412.19

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 10254163223.1580.01 ถึง

฿ 999.62

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 10115204069.6580.01 ถึง

฿ 1,177.15

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 10139204057.6580.01 ถึง

฿ 1,257.53

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 10152204052.6580.01 ถึง

฿ 1,423.62

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 10178204044.9580.01 ถึง

฿ 1,514.67

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 101152550115.9580.01 ถึง

฿ 2,065.91

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 10178255074.9580.01 ถึง

฿ 2,714.29

THT SPRING TJM 1 ชิ้น 5 วัน 10229255058.2580.01 ถึง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ซิลิคอน โครเมี่ยม สำหรับ สปริง