(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาตรฐาน ดั้งเดิมตาม มาตรฐานระดับสากล ISO10243ได้รับการยกย่องในยุโรปและทั่วโลก
รหัสสินค้า |
---|
TJH10X51 |
TJH12.5X76 |
TJH16X25 |
TJH16X127 |
TJH20X25 |
TJH20X44 |
TJH20X51 |
TJH25X25 |
TJH25X38 |
TJH25X178 |
TJH32X38 |
TJH32X44 |
TJH32X51 |
TJH32X64 |
TJH32X127 |
TJH32X139 |
TJH40X64 |
TJH40X139 |
TJH63X178 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงขณะไม่มีโหลด (มิลลิเมตร) | รหัสประจำ ขดลวด (Ø) | OD (Ø) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ช่วง Secified) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 168.77 | THT SPRING TJH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 51 | 5 | 10 | 13.1 | 150.01 ถึง 230.00 | ||
฿ 233.53 | THT SPRING TJH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 76 | 6.3 | 12.5 | 14.5 | 230.01 ถึง 580.00 | ||
฿ 176.00 | THT SPRING TJH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 8 | 16 | 80 | 580.01 ถึง | ||
฿ 428.58 | THT SPRING TJH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 127 | 8 | 16 | 15.7 | 580.01 ถึง | ||
฿ 262.48 | THT SPRING TJH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 10 | 20 | 160 | 580.01 ถึง | ||
฿ 302.10 | THT SPRING TJH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 44 | 10 | 20 | 90.9 | 580.01 ถึง | ||
฿ 323.81 | THT SPRING TJH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 51 | 10 | 20 | 78.4 | 580.01 ถึง | ||
฿ 305.53 | THT SPRING TJH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 12.5 | 25 | 266.7 | 580.01 ถึง | ||
฿ 345.53 | THT SPRING TJH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | 12.5 | 25 | 175.4 | 580.01 ถึง | ||
฿ 861.34 | THT SPRING TJH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 178 | 12.5 | 25 | 37.5 | 580.01 ถึง | ||
฿ 464.77 | THT SPRING TJH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | 16 | 32 | 298.2 | 580.01 ถึง | ||
฿ 464.77 | THT SPRING TJH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 44 | 16 | 32 | 257.6 | 580.01 ถึง | ||
฿ 500.58 | THT SPRING TJH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 51 | 16 | 32 | 222.2 | 580.01 ถึง | ||
฿ 536.77 | THT SPRING TJH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 64 | 16 | 32 | 177.1 | 580.01 ถึง | ||
฿ 897.15 | THT SPRING TJH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 127 | 16 | 32 | 89.2 | 580.01 ถึง | ||
฿ 969.53 | THT SPRING TJH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 139 | 16 | 32 | 81.5 | 580.01 ถึง | ||
฿ 716.96 | THT SPRING TJH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 64 | 20 | 40 | 260.4 | 580.01 ถึง | ||
฿ 1,329.91 | THT SPRING TJH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 139 | 20 | 40 | 119.9 | 580.01 ถึง | ||
฿ 4,497.15 | THT SPRING TJH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 178 | 38 | 63 | 224.7 | 580.01 ถึง |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า ซิลิคอน โครเมี่ยม สำหรับ สปริง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง