1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สปริง มาตรฐาน ISO TJB (รหัสสินค้า)

สปริง มาตรฐาน ISO TJB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 143.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มาตรฐาน ดั้งเดิมตาม มาตรฐานระดับสากล ISO10243ได้รับการยกย่องในยุโรปและทั่วโลก

รหัสสินค้า
TJB10X25
TJB12.5X25
TJB12.5X305
TJB16X305
TJB20X32
TJB20X76
TJB20X127
TJB25X178
TJB32X38
TJB32X64
TJB40X51
TJB40X152
TJB63X89
TJB63X229
TJB63X305
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงขณะไม่มีโหลด
(มิลลิเมตร)
รหัสประจำ ขดลวด
(Ø)
OD
(Ø)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ช่วง Secified)
(N)

฿ 143.62

THT SPRING TJB 1 ชิ้น 5 วัน 102551036.8230.01 ถึง 580.00

฿ 168.77

THT SPRING TJB 1 ชิ้น 5 วัน 10256.312.557.6230.01 ถึง 580.00

฿ 1,041.53

THT SPRING TJB 1 ชิ้น 5 วัน 103056.312.54.7230.01 ถึง 580.00

฿ 1,077.34

THT SPRING TJB 1 ชิ้น 5 วัน 103058169.2580.01 ถึง

฿ 305.53

THT SPRING TJB 1 ชิ้น 5 วัน 10321020187.5580.01 ถึง

฿ 428.58

THT SPRING TJB 1 ชิ้น 5 วัน 1076102078.9580.01 ถึง

฿ 608.77

THT SPRING TJB 1 ชิ้น 5 วัน 10127102047.2580.01 ถึง

฿ 933.34

THT SPRING TJB 1 ชิ้น 5 วัน 1017812.52556.2580.01 ถึง

฿ 536.77

THT SPRING TJB 1 ชิ้น 5 วัน 10381632421.1580.01 ถึง

฿ 644.96

THT SPRING TJB 1 ชิ้น 5 วัน 10641632250580.01 ถึง

฿ 788.96

THT SPRING TJB 1 ชิ้น 5 วัน 10512040509.8580.01 ถึง

฿ 1,798.48

THT SPRING TJB 1 ชิ้น 5 วัน 101522040171.1580.01 ถึง

฿ 2,663.62

THT SPRING TJB 1 ชิ้น 5 วัน 10893863719.1580.01 ถึง

฿ 5,895.62

THT SPRING TJB 1 ชิ้น 5 วัน 102293863279.5580.01 ถึง

฿ 7,596.19

THT SPRING TJB 1 ชิ้น 5 วัน 103053863209.8580.01 ถึง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ซิลิคอน โครเมี่ยม สำหรับ สปริง