(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนรองสปริงอัดที่แสดงถึงความทนทานโดยธรรมชาติของสปริงโดยใช้รางเรซิ่น
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางรางนำเรซิ่นสำหรับใช้งานกับ "สปริงสำหรับงานหนัก" ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 50 มม. / 60 มม. / 70 มม. โดยเฉพาะ
· วัสดุ: POM อุณหภูมิใช้งาน: 110°C หรือน้อยกว่า ทนต่อสภาพอากาศ: อัตราการรักษาแรงดึงลดลง 10% ต่อปี
· สปริงหมุนถูกแรงกด รางนำเรซิ่นสอดท่อโลหะและโบลท์ M12 เพื่อให้รางนำหมุนได้
· รางเรซิ่นหมุนตามการหมุนของสปริงเพื่อลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน แสดงให้เห็นถึงความทนทานดั้งเดิมของสปริง
· ผลิตจากเรซิ่น สินค้านี้จึงลดความเสียหายที่เกิดจากการรบกวนของสปริงและรักษาความทนทานของสปริงไว้ได้
· สินค้าอ่อนกว่าเหล็กสปริง มีการหล่อลื่น และป้องกันความเสียหายที่เกิดกับเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของสปริงที่อาจเกิดการแตกได้
[การใช้งาน]
เหมาะสำหรับใช้เป็นรางแหวนรองสปริง
รหัสสินค้า |
---|
RG23X50 |
RG23X75 |
RG23X100 |
RG23X125 |
RG26X50 |
RG26X75 |
RG26X100 |
RG26X125 |
RG28X50 |
RG28X75 |
RG28X100 |
RG28X125 |
RG31X50 |
RG31X75 |
RG31X100 |
RG31X125 |
RG36X50 |
RG36X75 |
RG36X100 |
RG36X125 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ L (มิลลิเมตร) | รองรับการใช้งาน มาตรฐาน | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ D (มิลลิเมตร) | สลักเกลียว ใช้แล้ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 211.81 | THT RESIN GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | (สปริง) TL50, TM50, TH50, TB50 | 38 | 23 | M12/65×P1.75 | ||
฿ 305.53 | THT RESIN GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | (สปริง) TL50, TM50, TH50, TB50 | 63 | 23 | M12/90×P1.75 | ||
฿ 316.58 | THT RESIN GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | (สปริง) TL50, TM50, TH50, TB50 | 88 | 23 | M12/115×P1.75 | ||
฿ 392.39 | THT RESIN GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 125 | (สปริง) TL50, TM50, TH50, TB50 | 113 | 23 | M12/140×P1.75 | ||
฿ 204.58 | THT RESIN GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | (สปริง) TF50 | 38 | 26 | M12/65×P1.75 | ||
฿ 294.86 | THT RESIN GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | (สปริง) TF50 | 63 | 26 | M12/90×P1.75 | ||
฿ 392.39 | THT RESIN GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | (สปริง) TF50 | 88 | 26 | M12/115×P1.75 | ||
฿ 428.58 | THT RESIN GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 125 | (สปริง) TF50 | 113 | 26 | M12/140×P1.75 | ||
฿ 240.77 | THT RESIN GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | (สปริง) TL60, TM60, TH60, TB60 | 38 | 28 | M12/65×P1.75 | ||
฿ 331.05 | THT RESIN GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | (สปริง) TL60, TM60, TH60, TB60 | 63 | 28 | M12/90×P1.75 | ||
฿ 345.53 | THT RESIN GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | (สปริง) TL60, TM60, TH60, TB60 | 88 | 28 | M12/115×P1.75 | ||
฿ 464.77 | THT RESIN GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 125 | (สปริง) TL60, TM60, TH60, TB60 | 113 | 28 | M12/140×P1.75 | ||
฿ 240.77 | THT RESIN GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | (สปริง) TF60 | 38 | 31 | M12/65×P1.75 | ||
฿ 331.05 | THT RESIN GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | (สปริง) TF60 | 63 | 31 | M12/90×P1.75 | ||
฿ 536.77 | THT RESIN GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | (สปริง) TF60 | 88 | 31 | M12/115×P1.75 | ||
฿ 572.96 | THT RESIN GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 125 | (สปริง) TF60 | 113 | 31 | M12/140×P1.75 | ||
฿ 284.19 | THT RESIN GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | (สปริง) TF70, TL70, TM70, TB70 | 38 | 36 | M12/65×P1.75 | ||
฿ 359.62 | THT RESIN GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | (สปริง) TF70, TL70, TM70, TB70 | 63 | 36 | M12/90×P1.75 | ||
฿ 572.96 | THT RESIN GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | (สปริง) TF70, TL70, TM70, TB70 | 88 | 36 | M12/115×P1.75 | ||
฿ 608.77 | THT RESIN GUIDE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 125 | (สปริง) TF70, TL70, TM70, TB70 | 113 | 36 | M12/140×P1.75 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง