(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถให้ อุปกรณ์รองรับท่อ ยืดหยุ่น โดยการรวมชิ้นส่วน มาตรฐาน เช่น บล็อค ตัวเครื่อง หลัก แผ่นเพลท หน้าแปลน และชิ้นส่วน แคลมป์ยึด
* จะถูกจัดส่งโดยแยกส่วนตัวถังหลักและหน้าแปลน
[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วน มาตรฐาน อยู่ใน สต๊อก เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การจัดส่งที่รวดเร็ว
· วัสดุฐาน เป็น แผ่น โพลียูรีเทน เทอร์โมพลาสติก แผ่น เดียว
·ช่วยประหยัดพื้นที่โดยการย่อขนาด
·มีรูระบายอากาศพร้อม ชุดกรอง ไปยัง ตัวเครื่อง บล็อค หลักเพื่อให้การเคลื่อนไหวของการหดตัวราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
YM30 |
YM30-1/2 |
YM40 |
YM40-1/2 |
YM50 |
YM50-1/2 |
YM60A |
YM60A-1/2 |
YM60B |
YM60B-1/2 |
YM80 |
YM80-1/2 |
YM90 |
YM90-1/2 |
YM100 |
YM100-1/2 |
YM110 |
YM110-1/2 |
YM135 |
YM135-1/2 |
YM160 |
YM160-1/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวสูงสุดที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | บังคับ ตัวเครื่อง เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ตัวเครื่อง หลัก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 553.91 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 75 | 30 | 10 | ||
฿ 384.60 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 37.5 | 30 | 10 | ||
฿ 593.82 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 75 | 40 | 18 | ||
฿ 378.38 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 37.5 | 40 | 18 | ||
฿ 644.01 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 75 | 50 | 30 | ||
฿ 434.18 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 37.5 | 50 | 30 | ||
฿ 823.61 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 75 | 60 | 40 | ||
฿ 533.96 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 37.5 | 60 | 40 | ||
฿ 773.42 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | 60 | 30 | ||
฿ 504.33 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 75 | 60 | 30 | ||
฿ 853.24 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 80 | 50 | ||
฿ 553.91 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 75 | 80 | 50 | ||
฿ 1,142.74 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 90 | 60 | ||
฿ 753.47 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 75 | 90 | 60 | ||
฿ 1,202.45 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 100 | 70 | ||
฿ 783.70 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 75 | 100 | 70 | ||
฿ 1,580.56 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 110 | 80 | ||
฿ 1,003.21 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 75 | 110 | 80 | ||
฿ 2,157.67 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 135 | 105 | ||
฿ 1,182.54 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 75 | 135 | 105 | ||
฿ 2,327.14 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 160 | 120 | ||
฿ 1,113.19 | NBL BELLOWS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 75 | 160 | 120 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | เทอร์โมพลาสติก โพลียูรีเทน (สีดำ) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง