1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีด เฉพาะด้าน GMN

AIR BLOW GUN/NOZZLE

หัวฉีด เฉพาะด้าน GMN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 648.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หัวพ่นลม/แอร์เจ็ท ความเร็วสูงจากช่องเปิดบนเส้นรอบวงส่งผลกระทบที่ทรงพลัง

รหัสสินค้า
GMN SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 648.00

฿ 447.06

AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด องค์ประกอบ หัวฉีด รูปทรง หัวฉีด แบบกลม คุณสมบัติ การ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้ง หัวฉีด เกลียวนอก วัสดุ หัวฉีด เรซิ่น แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1
รายละเอียด หัวฉีด แบบกลม คันเร่ง ปืนบังคับ 601AXE-GAMMA/K-CPD-GAMMA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GMN ในชุด หัวฉีด เฉพาะด้าน GMN