1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีด หน่อไม้ (SUS) 7007

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER

หัวฉีด หน่อไม้ (SUS) 7007
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,247.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เกลียว ท่อเหล็ก ตัวเมีย แบบขนาน SUS304 ( แผ่น นอก 30 °) ที่มีสันยกขึ้นที่ส่วนแทรกส่วนใหญ่ใช้สำหรับรัด

รหัสสินค้า
S7007-65
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 7,247.61

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง นิปเปิ้ล ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เกลียวใน × นิปเปิ้ลหัวรูปทรงหน่อไม้
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 PF30°MIS วัสดุ SUS304 ขนาดเกลียว T1 G 2 1/2, ตัวผู้ 30°
เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว 65 กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี อแดปเตอร์ตัวเชื่อมต่อ SR-07,SR-09,SR-11,SR-34,SR-36

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S7007-65 ในชุด หัวฉีด หน่อไม้ (SUS) 7007