(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นิปเปิ้ลหางปลาไหล เกลียวตัวผู้ SUS404 ส่วนใหญ่ใช้กับ แคลมป์ยึด
รหัสสินค้า |
---|
S7001-6 |
S7001-9 |
S7001-12 |
S7001-19 |
S7001-25 |
S7001-32 |
S7001-38 |
S7001-50 |
S7001-65 |
S7001-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว | ขนาด สกรู T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 255.48 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | G 1/4, ตัวเมีย 30° | ||
฿ 346.06 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 9 | G 3/8, ตัวเมีย 30° | ||
฿ 461.03 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | G 1/2, ตัวเมีย 30° | ||
฿ 774.19 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19 | G 3/4, ตัวเมีย 30° | ||
฿ 1,177.94 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 25 | G 1, ตัวเมีย 30° | ||
฿ 2,264.90 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 32 | G 11/4, ตัวเมีย 30° | ||
฿ 3,624.00 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 38 | G 11/2, ตัวเมีย 30° | ||
฿ 4,529.81 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 50 | G 2, ตัวเมีย 30° | ||
฿ 9,471.48 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 65 | G 2 1/2, ตัวเมีย 30° | ||
฿ 10,871.61 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 75 | G 3, ตัวเมีย 30° |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | นิปเปิ้ล | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียวนอก × นิปเปิ้ลหัวรูปทรงหน่อไม้ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 | PF30°FCS | วัสดุ | SUS304 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
อแดปเตอร์ตัวเชื่อมต่อ | SR-07,SR-08,SR-17,SR-18 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง