1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิด TT-G2-G2-R

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิด TT-G2-G2-R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 374.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัว ยึด ทรงตัว T เหล็กยึด T ซึ่งทั้งสองด้านเป็นเกลียว ท่อเหล็ก เกลียวนอก แบบขนาน ( แผ่น ด้านนอก 30 °)บิตตรงยาวคือข้อต่อท่อตัวผู้แบบเรียว

รหัสสินค้า
T-G2-G2-R-6
T-G2-G2-R-9
T-G2-G2-R-12
T-G2-G2-R-19
T-G2-G2-R-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว T1 ขนาดเกลียว T2 ขนาดเกลียว T3 เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว

฿ 374.71

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 10G 1/4, ตัวผู้ 30°G 1/4, ตัวผู้ 30°1/46

฿ 438.19

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 8 วัน 10G 3/8, ตัวผู้ 30°G 3/8, ตัวผู้ 30°3/89

฿ 553.55

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 8 วัน 10G 1/2, ตัวผู้ 30°G 1/2, ตัวผู้ 30°1/212

฿ 897.68

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 8 วัน 10G 3/4, ตัวผู้ 30°G 3/4, ตัวผู้ 30°3/419

฿ 1,498.84

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 8 วัน 10G 1, ตัวผู้ 30°G 1, ตัวผู้ 30°125

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง ข้อต่อสามทางที ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เกลียวนอก × เกลียวนอก
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 PF30°MIS ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 PF30°MIS วัสดุ SS
ประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู T3 R กระบวนการเตรียมผิว การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต