1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์แบบ ชนิดปลั๊ก, ORPPG

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • อแดปเตอร์แบบ ชนิดปลั๊ก, ORPPG
  • อแดปเตอร์แบบ ชนิดปลั๊ก, ORPPG
  • อแดปเตอร์แบบ ชนิดปลั๊ก, ORPPG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 148.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· ปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ โอริง เกลียวนอก ท่อเหล็ก ขนาน [วัสดุ]SS

รหัสสินค้า
ORPPG-3
ORPPG-6
ORPPG-9
ORPPG-12SALE
ORPPG-19SALE
ORPPG-25
ORPPG-32
ORPPG-38
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว T1 เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว

฿ 148.26

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 101/83

฿ 181.16

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 101/46

฿ 296.52

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 103/89

฿ 428.13

฿ 192.79

HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101/212

฿ 593.03

฿ 246.70

HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103/419

฿ 1,070.71

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 10125

฿ 1,317.68

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน 101 1/432

฿ 2,470.84

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน 101 1/238

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง ปลั๊ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เกลียวนอก
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 G วัสดุ SS สเปคซีล ประเภทซีลโอริง
กระบวนการเตรียมผิว การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต