1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์ ชนิดมีซีลโอริง SWO-3GU (G × UNF)

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER

อแดปเตอร์ ชนิดมีซีลโอริง SWO-3GU (G × UNF)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 769.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การติดตั้งสายยางของ SWO-3 จะเป็นเกลียวท่อแบบตรง ในขณะที่บ่าเป็นเหล็กยึดเกลียว UNF

รหัสสินค้า
SWO-3GU-12X7/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 769.94

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง ข้อต่องอ 90 ° ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เกลียวนอก × เกลียวนอก
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 PF30°MIS ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 UNF วัสดุ SS
ขนาดเกลียว T1 G 1/2, ตัวผู้ 30° ขนาดเกลียว T2 78-14 เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว 12×7/8
กระบวนการเตรียมผิว การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SWO-3GU-12X7/8 ในชุด อแดปเตอร์ ชนิดมีซีลโอริง SWO-3GU (G × UNF)