(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่องอ 90 °พร้อมแบบ ข้อต่อยูเนี่ยน ( เกลียว ท่อเหล็ก ตัวเมีย แบบขนานที่มีที่นั่งภายใน 30 °) ที่ด้านหนึ่งและ เกลียว ท่อเหล็ก เกลียวนอก แบบขนาน (พร้อมที่นั่งภายใน 30 °) ที่อีกด้านหนึ่ง
รหัสสินค้า |
---|
UL-90(1609)-6 |
UL-90(1609)-9 |
UL-90(1609)-12 |
UL-90(1609)-19 |
UL-90(1609)-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว T1 | ขนาดเกลียว T2 | เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 419.23 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G 1/4, ตัวเมีย 30° | G 1/4, ตัวเมีย 30° | 6 | ||
฿ 498.97 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G 3/8, ตัวเมีย 30° | G 3/8, ตัวเมีย 30° | 9 | ||
฿ 576.39 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G 1/2, ตัวเมีย 30° | G 1/2, ตัวเมีย 30° | 12 | ||
฿ 886.06 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G 3/4, ตัวเมีย 30° | G 3/4, ตัวเมีย 30° | 19 | ||
฿ 1,660.26 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | G 1, ตัวเมีย 30° | G 1, ตัวเมีย 30° | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | ข้อต่องอ 90 ° | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียวนอก × เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 | PF30°FCS | ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 | PF30°FCS | วัสดุ | SS |
ข้อต่อพอร์ตฟิตติ้งโลหะ | SR-05 | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง