1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิด ข้อต่องอ UL-45 (1613)

อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิด ข้อต่องอ UL-45 (1613)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 366.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อศอก 45 °พร้อมข้อต่อแบบด้านเดียว (สกรูตัวเมียแบบขนานท่อด้านนอก 30 °) และสกรูตัวผู้ขนานท่อด้านเดียว (แผ่นภายนอก 30 °)

รหัสสินค้า
UL-45(1613)-6
UL-45(1613)-9
UL-45(1613)-12
UL-45(1613)-19
UL-45(1613)-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว T1 ขนาดเกลียว T2 เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว

฿ 366.97

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน 10G 1/4, ตัวเมีย 30°G 1/4, ตัวผู้ 30°6

฿ 498.97

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน 10G 3/8, ตัวเมีย 30°G 3/8, ตัวผู้ 30°9

฿ 615.10

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน 10G 1/2, ตัวเมีย 30°G 1/2, ตัวผู้ 30°12

฿ 963.48

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน 10G 3/4, ตัวเมีย 30°G 3/4, ตัวผู้ 30°19

฿ 1,698.97

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน 10G 1, ตัวเมีย 30°G 1, ตัวผู้ 30°25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง ข้อต่องอ 45 ° ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ เกลียวนอก × เกลียวใน
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 PF30°FCS ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 PF30°MIS วัสดุ SS
ข้อต่อพอร์ตฟิตติ้งโลหะ SR-04 กระบวนการเตรียมผิว การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต