(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือ อุปกรณ์แปลงสายยาง ออกแบบทั่วไป [วัสดุ]SS (การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต), [รูปทรง] แบบตรง, [ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ] เกลียวนอก × เกลียวใน ใน พร้อมตัวเลือก กระบวนการเตรียมผิว: การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต
รหัสสินค้า |
---|
SR-16-6 |
SR-16-9 |
SR-16-12 |
SR-16-19 |
SR-16-25 |
SR-16-32 |
SR-16-38 |
SR-16-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว T1 | ขนาดเกลียว T2 | เส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 132.58 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G 1/4, ตัวเมีย 30° | 1/4 | 6 | ||
฿ 139.62 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G 3/8, ตัวเมีย 30° | 3/8 | 9 | ||
฿ 214.48 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G 1/2, ตัวเมีย 30° | 1/2 | 12 | ||
฿ 359.99 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | G 3/4, ตัวเมีย 30° | 3/4 | 19 | ||
฿ 579.36 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 1, ตัวเมีย 30° | 1 | 25 | ||
฿ 1,002.19 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 11/4, ตัวเมีย 30° | 1 1/4 | 32 | ||
฿ 1,311.87 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 11/2, ตัวเมีย 30° | 1 1/2 | 38 | ||
฿ 2,279.61 | SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | G 2, ตัวเมีย 30° | 2 | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | รูปทรง | แบบตรง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เกลียวนอก × เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T1 | PF30°FCS | ประเภทของการเชื่อมต่อเกลียว T2 | R | วัสดุ | SS |
กระบวนการเตรียมผิว | การชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง