1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีดแบบ 2 ของไหลชนิดสร้างละอองละเอียด ปริมาตรฉีดพ่นขนาดเล็ก รูปทรงพัดแบน ซีรีส์ BIMV (ชนิดการดูด)

หัวฉีดแบบ 2 ของไหลชนิดสร้างละอองละเอียด ปริมาตรฉีดพ่นขนาดเล็ก รูปทรงพัดแบน ซีรีส์ BIMV (ชนิดการดูด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,349.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัวฉีดแบบสองของไหลรูปทรงพัดที่สร้าง "ละอองละเอียด" ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 30 ไมครอนหรือน้อยกว่า
· จ่ายของเหลวโดยชนิดดูดซึ่งไม่ต้องใช้เครื่องอัดแรงดัน
· มุมฉีดพ่นคือ 80°
· การกระจายอัตราการไหลมีความสม่ำเสมอตลอดรูปทรงของพัด
[การใช้งาน]
· การฉีดพ่น: สารกำจัดเชื้อรา สารดับกลิ่น น้ำมัน สารชุบผิว สารยับยั้งการกัดกร่อน สารหล่อลื่น น้ำผึ้ง สารไล่แมลง น้ำยูเรีย และสารอื่น ๆ
· การระบายความร้อน: แม่พิมพ์, แก๊ส, แผ่นเหล็ก, ชิ้นส่วนเหล็ก, วัตถุหล่อ, ตัวรถ, วัตถุที่ทำสี, แผ่นกระจก, พลาสติกและสารอื่น ๆ
· การปรับความชื้น: กระดาษ แก๊สเสีย เซรามิก คอนกรีต และสารอื่น ๆ
· การทำความสะอาด: แผ่นวงจรความละเอียดสูง ท่อแก้ว ฯลฯ

รหัสสินค้า
BIMV8002SS303+NS303
BIMV8002SS303+TS303
BIMV8004SS303+NS303
BIMV8004SS303+TS303
BIMV80075SS303+NS303
BIMV80075SS303+TS303
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมวดการบริโภคอากาศ ประเภท อแดปเตอร์/ตัวแปลง วัตถุแปลกปลอมผ่านเส้นผ่านศูนย์กลาง (พอร์ตการฉีด ชิป IC )
(มิลลิเมตร)

฿ 6,458.79

IKE SPLAY NOZZLE 1 ชิ้น 15 วัน 1002รูปทรง N0.3

฿ 5,349.18

SPLAY NOZZLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1002รูปทรง T0.3

฿ 6,458.79

IKE SPLAY NOZZLE 1 ชิ้น 15 วัน 1004รูปทรง N0.5

฿ 5,349.18

IKE SPLAY NOZZLE 1 ชิ้น 8 วัน 1004รูปทรง T0.5

฿ 6,458.79

IKE SPLAY NOZZLE 1 ชิ้น 15 วัน 10075รูปทรง N0.7

฿ 5,349.18

IKE SPLAY NOZZLE 1 ชิ้น 8 วัน 10075รูปทรง T0.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แพทเทิร์น พ่น พัดลมระบายความร้อน มาตรฐาน ของไหล การ ผสมสอง ของไหล วัสดุ SUS303
ชนิด สอง ของไหล คุณสมบัติ ละเอียด สร้างหมอกที่สวยงาม ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ อากาศอัด / น้ำมัน / สารละลาย / น้ำ / น้ำยูเรีย / สารหล่อลื่น
การจำแนกประเภทโดย มุม สเปรย์ ( มุม สเปรย์ภายใต้ ความดัน บรรยากาศ มาตรฐาน )(องศา) 80