1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีดอากาศ, ซีรีส์ TAIFUJet (รุ่นเครื่องเป่าลมชนิดกลม)

IKE AIR NOZZLE

หัวฉีดอากาศ, ซีรีส์ TAIFUJet (รุ่นเครื่องเป่าลมชนิดกลม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,400.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

TAIFUJet ใช้เครื่องเป่าลมที่มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพียงหนึ่งในสามของชนิดคอมเพรสเซอร์อากาศ · การออกแบบที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งผสมผสานทั้งฟังก์ชันการเพิ่มปริมาณอากาศ ความเงียบ และความสม่ำเสมอ ฯลฯ เข้าด้วยกัน

รหัสสินค้า
1/2MTF-BR6-030ABS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,400.61

IKE AIR NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แพทเทิร์น พ่น แบบกลม/ พร่า แหล่งอากาศ เครื่องเป่าลม วัสดุ เรซิ่น ABS
ประเภทเป่า ประเภทการขยาย ชนิด หัวฉีดลม ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ อากาศอัด
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) :: 0.1 สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว R1/2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส )(มิลลิเมตร) 3.0
อุณหภูมิทนความร้อน(℃) 80

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1/2MTF-BR6-030ABS ในชุด หัวฉีดอากาศ, ซีรีส์ TAIFUJet (รุ่นเครื่องเป่าลมชนิดกลม)