1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เเคลมป์ยึดท่อ

เเคลมป์ยึดท่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 135.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]สำหรับ HOSES อากาศ HOSES ไอน้ำ HOSES ยาแนว ฯลฯ

รหัสสินค้า
13
19
25
32
38
50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดเกลียว ช่วงกระชับ

฿ 135.87

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 101320 to 24

฿ 140.13

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 101925 to 29

฿ 234.32

HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102535 to 40

฿ 230.71

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 103245 to 50

฿ 246.97

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 5 วัน 103850 to 55

฿ 436.65

SSS HYDRAULIC HOSE ADAPTER 1 ชิ้น 10 วัน 105062 to 70

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อแดปเตอร์/ตัวแปลง รูปทรง สายยาง วัสดุ FCMB
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี