(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็นแบบ ชนิดเกลียวใน
· ผลิตภัณฑ์ นี้ประกอบด้วย 3 ส่วน: ตัวเครื่อง ข้อต่อฟิตติ้ง , น๊อตตัวเมีย, แขนเสื้อ นี่คือ ข้อต่อฟิตติ้ง เฉพาะด้าน สำหรับ ท่อ/ สายยาง DK เท่านั้น
·เฉพาะ คอนเนคเตอร์ เท่านั้นที่ปิดผนึก
·ไม่จำเป็นต้องพัน เทป ซีล
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | คอนเนคเตอร์ แบบสัมผัสหน้าจอ | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 6 | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ | 5.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DUT6 ในชุด ชุด QuickSeal, สายยาง ขดลวด ไนล่อน เฉพาะด้าน , คอนเนคเตอร์ตัวเมีย แบบ น๊อตตัวเมีย หมุน ES
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง