1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ QuickSeal, ชนิด เฉพาะด้าน สายยาง DK, ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที

ซีรีส์ QuickSeal, ชนิด เฉพาะด้าน สายยาง DK, ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 90.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นแบบ ชนิดเกลียวใน
· ผลิตภัณฑ์ นี้ประกอบด้วย 3 ส่วน: ตัวเครื่อง ข้อต่อฟิตติ้ง , น๊อตตัวเมีย, แขนเสื้อ นี่คือ ข้อต่อฟิตติ้ง เฉพาะด้าน สำหรับ ท่อ/ สายยาง DK เท่านั้น
·เฉพาะ คอนเนคเตอร์ เท่านั้นที่ปิดผนึก
·ไม่จำเป็นต้องพัน เทป ซีล

รหัสสินค้า
UDC6
UDC10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ

฿ 90.44

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 66.0

฿ 133.90

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 1023.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่อยูเนี่ยน ตัวเชื่อมต่อ วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่