1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ชนิดไม่มีอินเสิร์ท ซีรีส์ ซีลเร็ว

คอนเนคเตอร์ชนิดไม่มีอินเสิร์ท ซีรีส์ ซีลเร็ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 61.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2023 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ฟิตติ้งยูนิตคอนเนคเตอร์ นัท และปลอก พื้นที่หน้าตัดมีขนาดใหญ่ ใช้งานได้ดีโดยไม่ต้องใช้อินเสิร์ท

[คุณสมบัติ]
· ชนิดขันด้วยสกรู
· 3 ส่วน: ฟิตติ้ง นัท และปลอก
· รับประกันอัตราการไหลสูง
· ไม่มีอินเสิร์ท ทำให้มีหน้าตัดขนาดใหญ่ขึ้น
· ซีลเฉพาะคอนเนคเตอร์เท่านั้น จึงไม่ต้องพันด้วยเทปซีล

รหัสสินค้า
4A01-2402
4A01-2602
4A01-2604
4A01-2802
4A01-2804
4A01-3004
4A01-3006
4A01-3208
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ

฿ 61.54

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/842.03.0

฿ 72.65

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/864.010.0

฿ 73.37

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 1/464.010.0

฿ 79.69

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/885.018.0

฿ 88.40

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/486.025.0

฿ 87.30

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 1/4107.539.0

฿ 109.31

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 3/8107.539.0

฿ 172.11

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 1/2128.045.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง คอนเนคเตอร์ (เกลียวนอก) วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู R สเปค ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร