(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดของฟิตติ้งที่ขันด้วยนัทและปลอก
· ประสิทธิภาพการซีลสูงเรื่องจากมีอินเสิร์ทอยู่กับตัวบอดี้หลัก
· สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS B 8381-1995
· ทนต่อแรงดันและแรงสั่นสะเทือนได้อย่างดีเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 263.45 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 6 | 4 | 2.7 | 5.0 | ||
฿ 232.13 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | 6 | 4 | 2.7 | 5.0 | ||
฿ 681.53 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 8 | 5 | 3.7 | 10.0 | ||
฿ 592.03 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8 | 8 | 5 | 3.7 | 10.0 | ||
฿ 278.61 ฿ 159.11 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 8 | 6 | 4.7 | 16.0 | ||
฿ 277.55 ฿ 160.81 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8 | 8 | 6 | 4.7 | 16.0 | ||
฿ 915.47 ฿ 491.15 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 10 | 6.5 | 5.2 | 20.5 | ||
฿ 879.94 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3/8 | 10 | 6.5 | 5.2 | 20.5 | ||
฿ 292.03 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4 | 10 | 8 | 6.7 | 32.0 | ||
฿ 296.26 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/8 | 10 | 8 | 6.7 | 32.0 | ||
฿ 1,327.11 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1/2 | 12 | 8 | 6.6 | 33.5 | ||
฿ 918.59 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/8 | 12 | 8 | 6.6 | 32.0 | ||
฿ 1,329.13 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/2 | 12 | 9 | 7.6 | 40.0 | ||
฿ 917.58 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/8 | 12 | 9 | 7.6 | 40.0 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | คอนเนคเตอร์ (เกลียวนอก) | วัสดุ | SU304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง