1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้องอ 90° (เกลียว NPT) (แบบทองเหลือง) ชนิดอินเสิร์ท ซีรีส์ ซีลเร็ว (ขนาด นิ้ว)

ข้องอ 90° (เกลียว NPT) (แบบทองเหลือง) ชนิดอินเสิร์ท ซีรีส์ ซีลเร็ว (ขนาด นิ้ว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้องอ 90° 3 จุด (เกลียว NPT) (ขนาด นิ้ว) พร้อมบอดี้ นัท และปลอก บอดี้หลักของฟิตติ้งและอินเสิร์ทถูกรวมเข้าด้วยกัน มอบประสิทธิภาพการใช้งานที่ยอดเยี่ยมเมื่ออยู่ภายใต้แรงดันลบ

รหัสสินค้า
L1N1/2-NPT1/2
L1N1/2-NPT1/4
L1N1/2-NPT3/8
L1N1/4-NPT1/4
L1N1/4-NPT1/8
L1N3/8-NPT1/4
L1N3/8-NPT3/8
L1N3/16-NPT1/8
L1N5/16-NPT1/4
L1N5/16-NPT1/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ บังคับ สายยาง OD
(นิ้ว)

฿ 100.00

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 1/212.78.232.01/2

฿ 100.00

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 1/412.78.232.01/2

฿ 100.00

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 3/812.78.232.01/2

฿ 100.00

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 1/46.353.48.01/4

฿ 100.00

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 1/86.353.48.01/4

฿ 100.00

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 1/49.535.719.03/8

฿ 100.00

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 3/89.535.719.03/8

฿ 100.00

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 1/84.762.44.03/16

฿ 100.00

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 1/47.944.715.05/16

฿ 100.00

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 1/87.944.715.05/16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่องอ 90 ° ( เกลียว NPT) วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู NPT