(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ 3 จุด (เกลียว NPT) (ขนาด นิ้ว) พร้อมบอดี้ นัท และปลอก บอดี้หลักของฟิตติ้งและอินเสิร์ทถูกรวมเข้าด้วยกัน มอบประสิทธิภาพการใช้งานที่ยอดเยี่ยมเมื่ออยู่ภายใต้แรงดันลบ
รหัสสินค้า |
---|
C1N1/2-NPT1/2 |
C1N1/2-NPT1/4 |
C1N1/2-NPT3/8 |
C1N1/4-NPT1/4 |
C1N1/4-NPT1/8 |
C1N1/8-NPT1/8 |
C1N3/8-NPT3/8 |
C1N3/16-NPT1/8 |
C1N5/16-NPT1/4 |
C1N5/16-NPT1/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ | บังคับ สายยาง OD (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/2 | 12.7 | 8.2 | 45.0 | 1/2 | ||
฿ 100.00 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/4 | 12.7 | 8.2 | 45.0 | 1/2 | ||
฿ 100.00 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3/8 | 12.7 | 8.2 | 45.0 | 1/2 | ||
฿ 84.00 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/4 | 6.35 | 3.4 | 8.5 | 1/4 | ||
฿ 100.00 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/8 | 6.35 | 3.4 | 8.5 | 1/4 | ||
฿ 100.00 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/8 | 3.18 | 1.4 | 1.5 | 1/8 | ||
฿ 100.00 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3/8 | 9.53 | 5.7 | 22.5 | 3/8 | ||
฿ 100.00 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/8 | 4.76 | 2.4 | 4.0 | 3/16 | ||
฿ 100.00 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/4 | 7.94 | 4.7 | 16.0 | 5/16 | ||
฿ 100.00 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/8 | 7.94 | 4.7 | 16.0 | 5/16 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | คอนเนคเตอร์ ( สปริง NPT) | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | NPT |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง