(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · ปลอก ไนล่อน ขายปลีก/แยกจำหน่าย [วัสดุ]· ไนล่อน (ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว)
รหัสสินค้า |
---|
SN1/2 |
SN1/4 |
SN1/8 |
SN3/8 |
SN3/16 |
SN4 |
SN5/8 |
SN5/16 |
SN6 |
SN8 |
SN10 |
SN12 |
SN16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | สเปค | บังคับ สายยาง OD (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 221.39 ฿ 98.65 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.7 | ขนาดในหน่วยนิ้ว | 1/2 | ||
฿ 14.52 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.35 | ขนาดในหน่วยนิ้ว | 1/4 | |||
฿ 155.90 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.18 | ขนาดในหน่วยนิ้ว | 1/8 | ||
฿ 330.13 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9.53 | ขนาดในหน่วยนิ้ว | 3/8 | ||
฿ 269.83 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 4.76 | ขนาดในหน่วยนิ้ว | 3/16 | ||
฿ 269.83 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - | ||
฿ 438.69 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 15.88 | ขนาดในหน่วยนิ้ว | 5/8 | ||
฿ 269.83 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 7.94 | ขนาดในหน่วยนิ้ว | 5/16 | ||
฿ 12.58 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - | |||
฿ 14.52 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - | |||
฿ 22.26 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - | |||
฿ 22.26 | NITTA AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - | |||
฿ 438.69 | NTA AIR PIPING JOINT | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 16 | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | - |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ รูปร่างประเภทที่เกี่ยวข้อง | ปลอก ไนล่อน | วัสดุ | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง