1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์เกลียวในนัทหมุน (แบบทองเหลือง) ชนิดอินเสิร์ท ซีรีส์ ซีลเร็ว (ขนาด มม.)

คอนเนคเตอร์เกลียวในนัทหมุน (แบบทองเหลือง) ชนิดอินเสิร์ท ซีรีส์ ซีลเร็ว (ขนาด มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์เกลียวในมีนัทหมุนแบบทองเหลือง พร้อมบอดี้ฟิตติ้ง (ขนาดในหน่วย มม.) นัท และปลอก

[คุณสมบัติ]
· ชนิดขันด้วยสกรู
· 3 ส่วน: บอดี้ฟิตติ้ง นัท และปลอก
· มีประสิทธิภาพการซีลที่ยอดเยี่ยม
· บอดี้หลักของฟิตติ้งและอินเสิร์ทถูกรวมเข้าด้วยกัน
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานภายใต้แรงดันลบได้อย่างดีเยี่ยม
· ซีลเฉพาะคอนเนคเตอร์เท่านั้น
· ไม่ต้องใช้เทปซีล
สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน JISB8381-1995 (ฟิตติ้งท่อยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานแบบนิวเมติกส์)

รหัสสินค้า
SC4N4X2-PF1/8
SC4N6X4-PF1/4
SC4N6X4-PF1/8
SC4N6X4.5-PF1/8
SC4N8X6-PF1/4
SC4N10X7.5-PF1/4
SC4N10X7.5-PF3/8
SC4N10X8-PF1/4
SC4N10X8-PF3/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ

฿ 144.64

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/8420.91.0

฿ 148.94

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/4642.75.5

฿ 142.77

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 1/8642.75.0

฿ 100.00

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 1/864.53.26.5

฿ 152.88

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/4864.717.0

฿ 163.14

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 1/4107.56.219.0

฿ 238.63

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 3/8107.56.219.0

฿ 163.14

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/41086.719.0

฿ 238.63

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 3/81086.734.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หัวต่อตัวเมียแบบหมุนได้ วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู G