1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Service Tee (แบบทองเหลือง) ชนิดอินเสิร์ท ซีรีส์ ซีลเร็ว (ขนาด มม.)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Service Tee (แบบทองเหลือง) ชนิดอินเสิร์ท ซีรีส์ ซีลเร็ว (ขนาด มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2023 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

ประกอบด้วยสามส่วน: บอดี้ฟิตติ้งของ Service Tee (ขนาดในหน่วย มม.), นัทและปลอก, และมีบอดี้ฟิตติ้งและอินเสิร์ท ถูกรวมเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังใช้งานภายใต้แรงดันลบได้อย่างดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
ST4N4X2-PT1/8
ST4N4X2.5-PT1/8
ST4N4X3-PT1/8
ST4N6X4-PT1/4
ST4N6X4-PT1/8
ST4N6X4.5-PT1/8
ST4N8X6-PT1/4
ST4N8X6-PT1/8
ST4N8X6-PT3/8
ST4N10X6.5-PT3/8
ST4N10X7.5-PT1/2
ST4N10X7.5-PT1/4
ST4N10X8-PT3/8
ST4N12X8-PT1/2
ST4N12X8-PT3/8
ST4N12X9-PT1/2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด d2 พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ

฿ 161.51

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 1/8420.90.5

฿ 161.51

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 1/842.51.31.5

฿ 100.00

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 1/8432.02.5

฿ 185.48

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/4642.74.5

฿ 152.11

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1/8642.74.5

฿ 149.93

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 1/864.53.27.0

฿ 192.43

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 1/4864.715.0

฿ 192.27

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 13 วัน 1/8864.714.0

฿ 240.56

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 3/8864.715.0

฿ 100.00

NTA AIR PIPING JOINT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา 3/8106.55.218.0

฿ 100.00

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 1/2107.56.226.0

฿ 245.73

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 13 วัน 1/4107.56.224.0

฿ 277.19

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 3/81086.725.0

฿ 100.00

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น ขอราคา 1/21286.630.0

฿ 289.77

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 13 วัน 3/81286.625.0

฿ 421.62

NTA AIR PIPING JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 1/21297.633.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก สกรู -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หลายจุด บริการ ข้อต่อสามทางที วัสดุ ทองเหลือง
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู R