(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เรียกอีกอย่างว่า "ชนิดอินเสิร์ท" โครงสร้างประกอบด้วยอินเสิร์ทสองชิ้น ซึ่งสวมอัดลงในหน้าสัมผัสปลายหัวบอดี้จากทั้งสองด้าน ชุดตลับลูกปืนร็อดเอนด์แบบ 4 ชิ้นนั้นเรียบง่ายและประหยัด เนื่องจากไม่ต้องใช้ตลับลูกปืนทรงกลมเหมือนร็อดเอนด์แบบ 3 ชิ้น ตัวบอดี้ผลิตจากวัสดุเทียบเท่า S48C ซึ่งให้ความต้านทานแรงดึงค่อนข้างสูงที่ 568N/mm┣sup┫2┣/sup┫และอินเสิร์ททองแดงอัลลอยที่ทนทานต่อการยึดเกาะ ตลับลูกปืนร็อดเอนด์นี้ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการก่อสร้างและเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป
ชนิด | ตลับลูกปืนตาไก่ | ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ | มาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
---|---|---|---|---|---|
สกรู เชื่อมต่อ M | M18 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 18 | รูปทรง เกลียว เชื่อมต่อ | เกลียวใน |
ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว | สกรู ด้านซ้าย | วัสดุลูกบอล | เหล็กกล้า | วัสดุ ซับ | ทองแดงผสม |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -:: - | โหลดไฟฟ้า แบบ ตลับลูกปืนเรเดียล(N) | 46280 | แรงประเมิน(กิโลนิวตัน) | — |
มุม เอียงที่อนุญาตα(องศา) | 15 | วิธีการ การหล่อลื่น | การหล่อลื่น | วัสดุ เรซิ่น (รายละเอียด) | — |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PRL18 ในชุด ตลับลูกปืนร็อดเอนด์ - เกลียวในซ้าย - ชนิดโลหะสี่ชิ้น PRL-E
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง