1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับชนิดอินไลน์

เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับชนิดอินไลน์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,483.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วาล์วที่ยอมให้น้ำมันไหลผ่านได้อย่างอิสระในทิศทางเดียวเมื่อถึงค่าความดันในการเปิดวาล์วที่กำหนด และป้องกันไม่ให้ไหลไปในทิศทางตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง

รหัสสินค้า
CIT-02-04-50
CIT-03-04-50
CIT-03-50-50
CIT-06-04-50
CIT-06-50-50
CIT-10-04-50
CIT-10-35-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่าประเมินการไหล
(ℓ / นาที)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อ RC แรงดันในการเปิดวาล์ว
(MPa)

฿ 1,950.51

HYDRAULIC CHECK VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 161 / 4B (8 A)0.04

฿ 1,483.33

YKN HYDRAULIC CHECK VALVE 1 ชิ้น 17 วัน 303 / 8B (10 A)0.04

฿ 2,760.00

YKN HYDRAULIC CHECK VALVE 1 ชิ้น 17 วัน 303 / 8B (10 A)0.5

฿ 3,468.33

YKN HYDRAULIC CHECK VALVE 1 ชิ้น 17 วัน 853 / 4B (20 A)0.04

฿ 3,114.30

YKN HYDRAULIC CHECK VALVE 1 ชิ้น 6 วัน 853 / 4B (20 A)0.5

฿ 4,530.00

YKN HYDRAULIC CHECK VALVE 1 ชิ้น 17 วัน 2301 1/4 (32 A)0.04

฿ 4,530.00

YKN HYDRAULIC CHECK VALVE 1 ชิ้น 17 วัน 2301 1/4 (32 A)0.35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง อินไลน์ แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 25 ชนิดการติดตั้ง การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว