1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

วาล์วปีกผีเสื้อและเช็ควาล์ว แบบวางซ้อน แบบชดเชยอุณหภูมิต่ำ

YKN HYD CONTOROLL VALVE

วาล์วปีกผีเสื้อและเช็ควาล์ว แบบวางซ้อน แบบชดเชยอุณหภูมิต่ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,421.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีอัตราการไหลสูงสุด 35 ล./นาที
· สินค้าในซีรีส์วาล์วแบบวางซ้อน ซึ่งมีการออกแบบที่ประหยัดพื้นที่
· น้ำมันที่ใช้ - ความหนืด: 35 mm2/s, ความถ่วงจำเพาะ: 0.850

รหัสสินค้า
MSTW-01-X-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,421.66

YKN HYD CONTOROLL VALVE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค สำหรับไลน์ A และ B ทิศทาง อุปกรณ์ควบคุม สำหรับชนิดควบคุมการไหลขาออก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSTW-01-X-10 ในชุด วาล์วปีกผีเสื้อและเช็ควาล์ว แบบวางซ้อน แบบชดเชยอุณหภูมิต่ำ