1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดเทอมินัล วาล์ว แบบโมดูลาร์ 03 ซีรี่ส์

YKN HYDRAULIC CLAMP

ฝาปิดเทอมินัล วาล์ว แบบโมดูลาร์ 03 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,770.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แผ่นเพลท ปิดกั้นถูกใช้เป็น พื้นผิว เสริมสำหรับติดตั้งหรือสำหรับบล็อกวงจรที่ไม่จำเป็น
· แผ่นเพลท บายพาสใช้สำหรับวงจรการไหลทิศทางเดียวที่ วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม ทิศทางที่ทำงานโดยโซลินอยด์ไม่จำเป็น

รหัสสินค้า
MDC-03-A-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,770.00

YKN HYDRAULIC CLAMP 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นเพลท / บล็อค ฐานรอง/แผ่นรอง รูปแบบ แผ่นเพลท แผ่นเพลท ปิดกั้น แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 25
การไหลสูงสุด(ลิตร / นาที) 70

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDC-03-A-10 ในชุด ฝาปิดเทอมินัล วาล์ว แบบโมดูลาร์ 03 ซีรี่ส์