(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขนาดของพื้นผิวสำหรับติดตั้งหน้าแปลนนี้จะสอดคล้องกับหน้าแปลน SAE 4-bolt split
รหัสสินค้า |
---|
F5-06-A-10 |
F5-06-A-1021 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเลขดีไซน์ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 716.67 | YKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | ||
฿ 1,840.00 | YKN SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1021 |
กำลังโหลด …
ชนิดการเชื่อมต่อ | หน้าแปลน | วัสดุ | เหล็กกล้า | ค่ากำหนดของเกลียว M1 | 3 / 4B (20 A) |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ชนิด | ฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 28 |
Division แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบเรซิ่นด้านใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง