1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ต่อพ่วงหุ่นยนต์ เครื่องกลึงจากซีรีส์ ZRA

อุปกรณ์ต่อพ่วงหุ่นยนต์ เครื่องกลึงจากซีรีส์ ZRA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35,992.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กำลังสูง บาง แรงบิดสูง แข็งแรงสูง
· ระบบลูกสูบคู่พร้อมแรงบิดบางและสูง
· มีความแข็งแรงสูงพร้อมตลับลูกปืนขนาดใหญ่
· พื้นที่จัดเก็บที่สะอาดพร้อมการเดินท่อ การเดินสายไฟแบบกลวง
· สเปคโต๊ะหมุนที่ติดตั้งได้อย่างสะดวก
· สต๊อปเปอร์ภายนอกที่มีแรงกระแทกสูง
· การตั้งค่าอุปกรณ์เสริมพร้อมโช้คและเซ็นเซอร์ยืนยันการผกผัน

รหัสสินค้า
ZRA-32A-R1
ZRA-32A-R2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมุม

฿ 35,992.44

KON ROBOT PARTS ZR* 1 ชิ้น 26 วัน 1090°

฿ 35,992.44

KON ROBOT PARTS ZR* 1 ชิ้น 26 วัน 10180°

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ(φ) 32 ตัวเลือก ไม่มี
ปริมาณ เซนเซอร์ ไม่มี เส้นผ่าศูนย์กลางรูกลวง(φ) 20