(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แอคชูเอเตอร์สำหรับหุ่นยนต์หมุนได้ 540 องศา
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อหมุนสำหรับหุ่นยนต์ที่หมุนได้ 540°
· ทนทานต่อสลิงต่ำเป็นพิเศษเนื่องจากไม่มีปะเก็น
· ไม่มีผลกระทบจากเสียงรบกวนเนื่องจากการสัมผัสน้อยลง
· รายละเอียดจำเพาะด้านคลีนรูมของกลุ่มสินค้าใหม่ (RJCC)
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเลือก | ไม่มี | ปริมาณ เซนเซอร์ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด | 10A | ช่วงเวลาที่อนุญาต (ดัด)(n · m) | 17.7 | ช่วงเวลาที่อนุญาต (แรงบิด)(n · m) | 10.7 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | -0.1 to 0.7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RJC-10A ในชุด อุปกรณ์ต่อพ่วงหุ่นยนต์ ข้อต่อหมุนจากซีรีส์ RJC-RJCC ที่ใช้สำหรับหุ่นยนต์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง