1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับชิ้นงาน, อุปกรณ์ต่อพ่วงหุ่นยนต์ ขาตั้งปรับระดับอย่างรวดเร็ว ซีรีส์ QRA

มือจับชิ้นงาน, อุปกรณ์ต่อพ่วงหุ่นยนต์ ขาตั้งปรับระดับอย่างรวดเร็ว ซีรีส์ QRA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,810.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดและเป็นไปตามข้อกำหนด

[คุณสมบัติ]
· คุณสมบัติการจัดตำแหน่งตัวเอง (สำหรับการประกอบ ฯลฯ ทำให้สามารถเชื่อมต่อชิ้นส่วนได้อย่างราบรื่น)
· ยึดแกน (ฟังก์ชัน air-lock ช่วยให้กลับสู่ตำแหน่งมาตรฐานและยึดแกนได้อย่างแม่นยำ)
· มีซีลยางกันฝุ่นอย่างดี

รหัสสินค้า
QRA-1.5A
QRA-1.5A-B1
QRA-1.5A-B3
QRA-1.5A-B4
QRA-1.5A-B5
QRA-1.5A-C1
QRA-1.5A-C2
QRA-1.5A-C3
QRA-1.5A-C4
QRA-6A
QRA-40A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
(φ)
ตัวเลือก โหลดไฟฟ้า
(กิโลกรัม)
ตัวเลือก (สัญลักษณ์)

฿ 17,810.54

KON ROBOT PARTS QR* 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10--ไม่มี1.5-

฿ 27,022.71

KON ROBOT PARTS QR* 1 ชิ้น ขอราคา 10126BHA แบบรวม1.5B1

฿ 27,426.75

KON ROBOT PARTS QR* 1 ชิ้น ขอราคา 10168BHA แบบรวม1.5B3

฿ 29,042.92

KON ROBOT PARTS QR* 1 ชิ้น ขอราคา 102010BHA แบบรวม1.5B4

฿ 30,659.08

KON ROBOT PARTS QR* 1 ชิ้น ขอราคา 102512BHA แบบรวม1.5B5

฿ 33,891.42

KON ROBOT PARTS QR* 1 ชิ้น ขอราคา 10206CKL แบบรวม1.5C1

฿ 35,507.59

KON ROBOT PARTS QR* 1 ชิ้น ขอราคา 10258CKL แบบรวม1.5C2

฿ 36,315.68

KON ROBOT PARTS QR* 1 ชิ้น ขอราคา 103210CKL แบบรวม1.5C3

฿ 37,931.85

KON ROBOT PARTS QR* 1 ชิ้น ขอราคา 104012CKL แบบรวม1.5C4

฿ 21,850.96

KON ROBOT PARTS QR* 1 ชิ้น ขอราคา 10--ไม่มี6-

฿ 46,174.32

KON ROBOT PARTS QR* 1 ชิ้น ขอราคา 10--ไม่มี40-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ปริมาณ เซนเซอร์ ไม่มี