(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระบบแคมเป็นชนิดที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะโดยที่ไม่จำเป็นต้องปรับเพื่อใช้งานร่วมกัน
[คุณสมบัติ]
· การเคลื่อนที่แบบขนาน: ชนิดขนานพร้อมตลับลูกปืนและระบบแคมแบบพิเศษ และแรงจับยึดที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 15%
· รันนิ่งสโตรคยาว: การออกแบบที่น้ำหนักเบาและกะทัดรัด พร้อมสโตรคที่ยาวถึง 8 มม. เพื่อการจัดการที่ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
HA-1M |
HA-1M-NC |
HA-1M-NO |
HA-2MS |
HA-2MS-NC |
HA-2MS-NO |
HA-3MS |
HA-3MS-NC |
HA-3MS-NO |
HA-4MS |
HA-4MS-NC |
HA-4MS-NO |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการจับ | รูปทรง | วิธีการใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (φ) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การกระทำ (มิลลิเมตร) | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,101.00 | KON HAND HA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | รูปทรง ทรงกระบอก | การแสดงสองครั้ง | 15 | 8 | 8 | ไม่มี | ||
฿ 15,333.33 | KON HAND HA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | รูปทรง ทรงกระบอก | ปกติปิด | 15 | 8 | 8 | แบบปกติปิด | ||
฿ 13,313.12 | KON HAND HA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | รูปทรง ทรงกระบอก | วาล์วปรกติเปิด | 15 | 8 | 8 | แบบปกติเปิด | ||
฿ 10,484.82 | KON HAND HA | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | ประเภท แบบเหลี่ยม | การแสดงสองครั้ง | 20 | 10 | 16 | ไม่มี | ||
฿ 13,717.17 | KON HAND HA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ประเภท แบบเหลี่ยม | ปกติปิด | 20 | 10 | 16 | แบบปกติปิด | ||
฿ 11,696.95 | KON HAND HA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | ประเภท แบบเหลี่ยม | วาล์วปรกติเปิด | 20 | 10 | 16 | แบบปกติเปิด | ||
฿ 14,525.25 | KON HAND HA | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | ประเภท แบบเหลี่ยม | การแสดงสองครั้ง | 25 | 14 | 26 | ไม่มี | ||
฿ 17,757.59 | KON HAND HA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ประเภท แบบเหลี่ยม | ปกติปิด | 25 | 14 | 26 | แบบปกติปิด | ||
฿ 15,737.37 | KON HAND HA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | ประเภท แบบเหลี่ยม | วาล์วปรกติเปิด | 25 | 14 | 26 | แบบปกติเปิด | ||
฿ 18,565.68 | KON HAND HA | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | ประเภท แบบเหลี่ยม | การแสดงสองครั้ง | 40 | 16 | 41 | ไม่มี | ||
฿ 21,798.01 | KON HAND HA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ประเภท แบบเหลี่ยม | ปกติปิด | 40 | 16 | 41 | แบบปกติปิด | ||
฿ 19,777.80 | KON HAND HA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | ประเภท แบบเหลี่ยม | วาล์วปรกติเปิด | 40 | 16 | 41 | แบบปกติเปิด |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชันเพิ่มเติม | อุปกรณ์รองรับท่อ ตลับลูกปืน/รองลื่น | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | ปริมาณ เซนเซอร์ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง