(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ
· ตะมูเปิดมุม 180°: พื้นที่บุกรุกขนาดเล็กโดยที่ไม่รบกวนการทำงานและตะปู และไม่จำเป็นต้องมีสไลด์เสริม
· ติดตั้งง่าย: พื้นผิวติดตั้ง 3 ทิศทางและสามารถติดตั้งจากทิศทางใดก็ได้
· น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัด: บอดี้มีน้ำหนักเบาและกะทัดรัด และแรงจับยึดอันทรงพลัง
· เซ็นเซอร์ยืนยันการเปิด/ปิด: ทุกรุ่นในซีรีส์ติดตั้งสวิตซ์ 2 ตำแหน่ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการจับ | วิธีการใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (φ) | ตัวเลือก | ปริมาณ เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,757.59 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง / ประเภทการเปิด สวิง | การแสดงสองครั้ง | 25 | 14 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 18,969.72 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง / ประเภทการเปิด สวิง | การแสดงสองครั้ง | 25 | 14 | ไม่มี | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 22,202.06 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง / ประเภทการเปิด สวิง | ปกติปิด | 25 | 14 | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 20,181.84 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง | วาล์วปรกติเปิด | 25 | 14 | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 20,181.84 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง / ประเภทการเปิด สวิง | การแสดงสองครั้ง | 25 | 14 | ไม่มี | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 23,414.18 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง / ประเภทการเปิด สวิง | ปกติปิด | 25 | 14 | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 21,393.97 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง | วาล์วปรกติเปิด | 25 | 14 | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 18,969.72 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง / ประเภทการเปิด สวิง | การแสดงสองครั้ง | 25 | 14 | ไม่มี | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 22,202.06 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง / ประเภทการเปิด สวิง | ปกติปิด | 25 | 14 | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 20,181.84 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง | วาล์วปรกติเปิด | 25 | 14 | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 20,181.84 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง / ประเภทการเปิด สวิง | การแสดงสองครั้ง | 25 | 14 | ไม่มี | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ||
฿ 23,414.18 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง / ประเภทการเปิด สวิง | ปกติปิด | 25 | 14 | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ||
฿ 21,393.97 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง | วาล์วปรกติเปิด | 25 | 14 | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ||
฿ 20,989.93 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิด สวิง | ปกติปิด | 25 | 14 | แบบปกติปิด | ไม่มี | ||
฿ 18,969.72 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง | วาล์วปรกติเปิด | 25 | 14 | แบบปกติเปิด | ไม่มี | ||
฿ 31,899.07 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง / ประเภทการเปิด สวิง | การแสดงสองครั้ง | 40 | 16 | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 33,111.20 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง / ประเภทการเปิด สวิง | การแสดงสองครั้ง | 40 | 16 | ไม่มี | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 36,343.54 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง / ประเภทการเปิด สวิง | ปกติปิด | 40 | 16 | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 34,323.33 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง | วาล์วปรกติเปิด | 40 | 16 | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 34,323.33 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง / ประเภทการเปิด สวิง | การแสดงสองครั้ง | 40 | 16 | ไม่มี | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 37,555.67 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง / ประเภทการเปิด สวิง | ปกติปิด | 40 | 16 | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 35,535.45 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง | วาล์วปรกติเปิด | 40 | 16 | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 33,111.20 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง / ประเภทการเปิด สวิง | การแสดงสองครั้ง | 40 | 16 | ไม่มี | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 36,343.54 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง / ประเภทการเปิด สวิง | ปกติปิด | 40 | 16 | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 34,323.33 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง | วาล์วปรกติเปิด | 40 | 16 | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 34,323.33 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง / ประเภทการเปิด สวิง | การแสดงสองครั้ง | 40 | 16 | ไม่มี | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ||
฿ 37,555.67 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง / ประเภทการเปิด สวิง | ปกติปิด | 40 | 16 | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ||
฿ 35,535.45 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง | วาล์วปรกติเปิด | 40 | 16 | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ||
฿ 35,131.41 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิด สวิง | ปกติปิด | 40 | 16 | แบบปกติปิด | ไม่มี | ||
฿ 33,111.20 | KON HAND HD | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกประเภท สวิง | วาล์วปรกติเปิด | 40 | 16 | แบบปกติเปิด | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
เปิดปริญญา(องศา) | 0 to 180 | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ |
กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง