(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดเล็กสุดที่มีการติดตั้งหลายจุด
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กสุดที่มีการติดตั้งหลายจุด
· แฮนด์ขนานขนาดเล็กพิเศษ: ความยาวรวม 50 มม.
· กว้าง 25 มม.
· ชนิดเล็กพิเศษมีความบางเพียง 10 มม.
· เหมาะสำหรับการจัดส่งและการประกอบชิ้นงานขนาดเล็ก
· ติดตั้งง่าย: ติดตั้งบนพื้นผิวด้านข้าง (ต๊าปและรูทะลุ) และการติดตั้งบนพื้นผิวด้านบน (ต๊าป)
· การติดตั้งหลายจุดโดยที่งานหลายชิ้นถูกล็อคไว้ในเวลาเดียวกัน
· ความแม่นยำสูงและการทำงานที่ราบรื่นด้วยรางนำลูกกลิ้งแบบไขว้: รางนำลูกกลิ้งแบบไขว้ใช้ในส่วนสไลด์
· ความแม่นยำสูงและการทำงานที่ราบรื่นด้วยการโหลดล่วงหน้าและไม่มีการสั่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการจับ | วิธีการใช้งาน | ตัวเลือก | ปริมาณ เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,333.30 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 8,545.42 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | ไม่มี | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 11,777.76 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 9,757.55 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 9,757.55 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | ไม่มี | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 12,989.89 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 10,969.67 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 8,545.42 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | ไม่มี | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 11,777.76 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 9,757.55 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 9,757.55 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | ไม่มี | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ||
฿ 12,989.89 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ||
฿ 10,969.67 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ||
฿ 8,545.42 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | ไม่มี | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 11,777.76 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 9,757.55 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 1 | ||
฿ 9,757.55 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | ไม่มี | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 12,989.89 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 10,969.67 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนรูปทรงตัว L, 2 | ||
฿ 8,545.42 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | ไม่มี | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 11,777.76 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 9,757.55 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 9,757.55 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | ไม่มี | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 12,989.89 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 10,969.67 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 10,565.63 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | แบบปกติปิด | ไม่มี | ||
฿ 8,545.42 | KON HAND BSA | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | แบบปกติเปิด | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ความแม่นยำ สูง | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ(φ) | 6 | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน(φ) | 3 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การกระทำ(มิลลิเมตร) | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง