(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เน้นสโตรคและกำลังสูงด้วยน้ำหนักที่เบาและกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· เน้นสโตรคและกำลังสูงด้วยน้ำหนักที่เบาและกะทัดรัด
· แฮนด์ที่สโตรคยาวมาก
· สโตรคยาวมากเนื่องจากเพิ่มอัตราระบบแคมขึ้น
· น้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัด
· น้ำหนักเบาและบอดี้กะทัดรัด
· บางเพื่อการจัดการที่ง่าย
· ติดตั้งง่าย
· ติดตั้งจากทิศทางใดก็ได้ด้วยพื้นผิวยึด 3 ทิศทาง
· เซ็นเซอร์ยืนยันการเปิด/ปิด
· ทุกรุ่นในซีรีส์ติดตั้งสวิตซ์ 2 ตำแหน่ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการจับ | วิธีการใช้งาน | ตัวเลือก | ปริมาณ เซนเซอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,222.27 | KON HAND HG | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 25,434.39 | KON HAND HG | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | ไม่มี | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 28,666.74 | KON HAND HG | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 26,646.52 | KON HAND HG | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 1 | ||
฿ 26,646.52 | KON HAND HG | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | ไม่มี | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 29,878.86 | KON HAND HG | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 27,858.65 | KON HAND HG | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 2 แกนตรง, 2 | ||
฿ 25,434.39 | KON HAND HG | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | ไม่มี | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 28,666.74 | KON HAND HG | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 26,646.52 | KON HAND HG | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 1 | ||
฿ 26,646.52 | KON HAND HG | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | ไม่มี | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ||
฿ 29,878.86 | KON HAND HG | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | แบบปกติปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ||
฿ 27,858.65 | KON HAND HG | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | แบบปกติเปิด | ไม่สัมผัส 3 แกนตรง, 2 | ||
฿ 27,454.61 | KON HAND HG | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | ประเภทการเปิดขนาน | ปกติปิด | แบบปกติปิด | ไม่มี | ||
฿ 25,434.39 | KON HAND HG | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | แทรกชนิดขนาน | วาล์วปรกติเปิด | แบบปกติเปิด | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ(φ) | 25 | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน(φ) | 10 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การกระทำ(มิลลิเมตร) | 56 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง