(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับวัตถุที่ผิดรูปและหัวจับที่ใช้จัดการได้
รหัสสินค้า |
---|
CKE-25M |
CKE-30M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง กระบอกสูบ (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (φ) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การกระทำ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39,224.78 | KON CHUCK CKE | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 40(A)/25(B) | 26(A)/14(B) | 7(A)/7(B) | ||
฿ 40,436.91 | KON CHUCK CKE | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | 50(A)/32(B) | 32(A)/18(B) | 10(A)/9(B) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | วิธีการจับ | แทรกประเภท หัวจับ / ชนิด หัวจับ ของการเปิด | จำนวนนิ้ว | Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | รูปแบบพิเศษ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ |
กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | ตัวเลือก | ไม่มี | ปริมาณ เซนเซอร์ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง