1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สปริงขยายซีรีส์ BT

สปริงขยายซีรีส์ BT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 276.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สปริงขยายแบบมาตรฐาน ผลิตด้วยการควบคุมคุณภาพและเทคโนโลยีที่ละเอียดเป็นเอกลักษณ์ของเรา
[คุณสมบัติ]
· คล้ายกับสปริงรับแรงกด ซึ่งมักใช้กับเครื่องจักรทำงานละเอียด เครื่องใช้ในบ้านและสปริงสำหรับเก้าอี้
· โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การควบคุมความตึงเริ่มต้นซึ่งต้องการคุณภาพ เหมาะกับการออกแบบ และผลิตเพื่อรักษาสภาพโหลดน้ำหนักและความทนทานเหมาะสม
[การใช้งาน]
· นำไปใช้กับการซ่อมแซมและงานสำหรับสินค้าทั่วไปและของเล่น
· สามารถแปรรูปและใช้งานได้ตามต้องการ
· สำหรับการทดลองชิ้นส่วนเครื่องจักร

รหัสสินค้า
BT-26-117
BT-29-150
BT-30-200SALE
BT-32-146
BT-40-260
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงขณะไม่มีโหลด
(มิลลิเมตร)
OD
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(Ø)

฿ 276.07

SHK PULL SPRING 1 ชิ้น 3 วัน 10117282.6

฿ 316.65

SHK PULL SPRING 1 ชิ้น 3 วัน 10150352.9

฿ 369.29

฿ 213.41

PULL SPRING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10200303

฿ 332.13

SHK PULL SPRING 1 ชิ้น 3 วัน 10146203.2

฿ 537.68

SHK PULL SPRING 1 ชิ้น 3 วัน 10260304

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SWC ชนิด รุ่นมาตรฐาน ตะขอ มุม ตรงข้าม 180 ° (มาตรฐาน)